Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010) CLM30035
EAN
4012740209670
Cantidad
36 MTRs
Grupo
82
8,07 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal30 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal35 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
-
ispipefixinginteriorNo
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF49 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CLM30035
PDF199 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CLM30035
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CLM30035
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1
Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !