Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010) CLMU50065
EAN
4012740210300
Cantidad
24 MTRs
Grupo
82
12,46 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal65 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
-
ispipefixinginteriorSí
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
textimpactstrengthIK08
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF49 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CLMU50065
PDF199 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CLMU50065
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CLMU50065
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1
Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !