Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010 CLM75125
EAN
4012740211253
Cantidad
10 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
21,70 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal75 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal125 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
-
ispipefixinginteriorSí
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
textimpactstrengthIK08
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF49 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CLM75125
PDF199 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CLM75125
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CLM75125
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010
Canal de clima CLM, 75x125mm, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1
Canal de clima CLM, 75x125mm, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !