Reducción de canales de 65x90 mm a canales de 50x65 mm, blanco nieve(RAL9010) CLM6509062
EAN
4012740210201
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
6,13 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Accesorios
-
Accesorio conducto de tuberíaReducción / aumento
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresSí
-
Series relacionadasCLM 65x90
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto CLM6509062
Reducción de canales de 65x90 mm a canales de 50x65 mm, blanco nieve(RAL9010)
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Díptico tehalit.CLM: canales de climatización
PDF732,80 kB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Más descargas