Junta de unión, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010) CLM300357
EAN
4012740209731
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
2,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF49 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CLM300357
PDF199 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CLM300357
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CLM300357
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Junta de unión, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
Junta de unión, en PVC, para canal de climatización CLM30035, blanco nieve,RAL9010
Junta de unión, en PVC, para canal de climatización CLM30035, blanco nieve,RAL9010
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !