The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores dife­ren­ciales
  • CFC763J
  • Apara­menta modular

Interruptor diferencial 4P 63A 300mA tipo AC CFC763J

interruptor diferencial hager 4 Polos 63A 300mA de sensibilidad tipo AC. Conforme a la norma UNE EN 61008. Certificación AENOR.
EAN
3250611619970
Cantidad
3 Piezas
Precio de venta
604,90 €
/ uni. *
604,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Interruptor diferencial 4P 63A 300mA tipo AC

CFC763J

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Adap­tador de carril DIN
  • LZ060

    Separador disipador

    6,80 €  / uni.*
  • L061

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

    3,70 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    3P+N
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Poder de cierre y de corte ldm
    0,63 kA
  • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN61008-1
    6 kA
  • Corriente asig­nada a -25°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a -20°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a -15°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    63 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    60 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    58 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    55 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    51 A
  • Corriente asig­nada a 65°C
    48 A
  • Corriente asig­nada a 70°C
    45 A
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    bicon­nect
  • Par de apriete nominal
    2,80 - 2,80 Nm
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión máx. de servicio
    440 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Capa­cidad
  • Número de módulos
    4
Compa­tibi­lidad
  • Adecuado para carril DIN
    Sí
Seguridad
  • Tipo de corriente residual
    AC
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    19,70 W
Condi­ciones de uso
  • Altitud
    2000 m
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    2000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    4000
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    70 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CFC763J
PDF
Hager Informe RoHS CFC763J
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen CFC763J | Hager España

    Imagen del producto CFC763J

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto CFC763J | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto CFC763J

    Interruptor diferencial 4P 63A 300mA tipo AC

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, pl-PL 2023-01-13 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, pl-PL 2023-01-13

    PDF
    521,96 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

    Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

    PDF
    994,31 kB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-08-26 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    CDB663E - Interruptor diferencial 4P 63A 30mA tipo B
    CDB663E
    Interruptor diferencial 4P 63A 30mA tipo B
    Precio de venta
    2.645,00 €
    / uni. *
    2.645,00 €
    / uni. *
  • 2
    CFB625E - Interruptor diferencial 4P 25A 300mA tipo B
    CFB625E
    Interruptor diferencial 4P 25A 300mA tipo B
    Precio de venta
    2.190,00 €
    / uni. *
    2.190,00 €
    / uni. *
  • 3
    CFA563D - Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A
    CFA563D
    Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A
    Precio de venta
    779,40 €
    / uni. *
    779,40 €
    / uni. *
  • 4
    CDA540D - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
    CDA540D
    Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
    Precio de venta
    480,40 €
    / uni. *
    480,40 €
    / uni. *
  • 5
    CFA663D - Interruptor diferencial 4P 63A 300mA tipo A
    CFA663D
    Interruptor diferencial 4P 63A 300mA tipo A
    Precio de venta
    945,50 €
    / uni. *
    945,50 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U