The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor diferencial tipo B, 4P, 100A, 300mA
CFB484E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Posición del neutro
Derecha
-
-
-
Tensión asignada de empleo en alterna
230 / 400 V
-
Frecuencia asignada
50 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
4000 V
-
Corriente diferencial asignada
300 mA
-
Corriente asignada nominal
100 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
3 kA
-
Poder de cierre y de corte
1 kA
-
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1
10 kA
-
Corriente asignada a 30° C
100 A
-
Profundidad del producto instalado
70 mm
-
Altura del producto instalado
85 mm
-
Dimensiones de construcción (DIN 43880)
1
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
22.5 W
-
Potencia disipada por polo
7.5 W
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sí
-
Disparo rápido (Short time)
No
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
4000
-
Tipo de conexión superior para aparatos modulares
Borne con tornillos
-
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
Borne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modulares
No
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
Sí
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
1.5 / 50 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
1.5 / 50 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
1.5 / 16 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
1.5 / 50 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
1.5 / 16 mm²
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Índice de protección IP
IP20
-
Tipo de protección diferencial
B
-
Temperatura de funcionamiento
-25…40 °C
-
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-25…40 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.