Ángulo exterior en acero, para canales BRS 65x100 BRS651003VERZ
EAN
4012740216913
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal68 mm
-
Ancho de la canal100 mm
-
Medida a80 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Tapa con juntaNo
-
Numero de tapas que pueden montarse1
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Configuración
-
Ángulo90 °
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaBase
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS651003VERZ
-
Herramienta
Software de instalación para BRS651003VERZ
MSI0 -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF42 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRS651003VERZ
PDF594 KB
Más descargas