Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100 BRS651009

EAN
4012740217644
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
18,31 €
/ Kit *

Características técnicas

Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Longitud en mm
    80 mm
  • Ancho de la canal
    100 mm
Puerta, tapa
  • Anchura de la tapa
    80 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
Utilizar
  • Tipo de conexión
    acople
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Forma
  • Forma
    Simétrico
Más descargas

Texto para prescripción

Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
Piezas de unión en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x100

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.