![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final en acero, para canales BRS 65x100 BRS651006VERZ
EAN
4012740217712
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
15,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal68 mm
-
Ancho de la canal100 mm
-
Medida a7 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS651006VERZ
-
Herramienta
Software de instalación para BRS651006VERZ
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRS651006VERZ
PDF594 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRS651006VERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRS651006VERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa final en acero, para canales BRS 65x100
Tapa final en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x100
Tapa final en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x100
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !