![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo exterior en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010 BRP651303H9010
EAN
4012740222051
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
28,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo85 / 95 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosBRP/ BRAP
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal68 mm
-
Longitud en mm40 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaExterior
-
Tapa con junta-
-
Numero de tapas que pueden montarse1
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRP651303H9010
-
Herramienta
Software de instalación para BRP651303H9010
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRP651303H9010
PDF197 KBPerfil medioambiental del producto para BRP651303H9010
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRP651303H9010
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRP651303H9010
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas