Tapa final en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010 BRP6513069010
EAN
4012740213486
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
10,41 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
-
Ancho de la canal130 mm
-
thicknessmaterial2 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRP6513069010
-
Herramienta
Software de instalación para BRP6513069010
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRP6513069010
PDF197 KBPerfil medioambiental del producto para BRP6513069010
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRP6513069010
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRP6513069010
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa final en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010
Tapa final en PC/ABS, para canal tehalit.BRP de hager, 65x130mm, blanco nieve,RAL9010
Tapa final en PC/ABS, para canal tehalit.BRP de hager, 65x130mm, blanco nieve,RAL9010
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !