Canal de distribución de PVC de 60x120 mm, color gris RAL7030 B7A60120
EAN
4012740208376
Cantidad
12 Metros
Precio de venta
20,01 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Sistema de conducto de cables ranurado con abrazadera de cable 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura60 mm
-
Anchura120 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior5558 - 5558 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)29
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL7030
-
ColourGris piedra
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto B7A60120
Canal de distribución de PVC de 60x120 mm, color gris RAL7030
PDF -
Folletos técnicos
ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC
PDF99,54 kB
FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC
PDF100,63 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-10
PDF275,04 kB
Más descargas