![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo exterior variable para minicanal ATA 20x75mm, blanco RAL9016 ATA207539016
EAN
4012740017213
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
3,14 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 140 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal20 mm
-
Longitud en mm26.5 mm
-
Ancho de la canal74 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto ATA207539016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para ATA207539016
PDF119 KBPerfil medioambiental del producto para ATA207539016
PDF587 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ATA207539016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para ATA207539016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas