Minicanal Ateha, en PVC, de 16x30 mm, color marrón (RAL 8014), longitud 2,10m ATA163008014
EAN
4012740865067
Cantidad
50 Metros
Precio de venta
4,68 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Caja de conexiones para canal de pared en zócalo 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura16 mm
-
Anchura32 mm
-
Longitud2100 mm
-
Sección transversal interior420 - 420 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)3
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL8014
-
ColourMarrón
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 65 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoSí
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto ATA163008014
-
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Más descargas