The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores automá­ticos dife­ren­ciales
  • AFH975
  • Apara­menta modular

Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 25A CurvaC 6kA 300mA tipo A HI AFH975

EAN
3250611014140
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
480,50 €
/ uni. *
480,50 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 25A CurvaC 6kA 300mA tipo A HI

AFH975

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    1P+N
  • Curva
    C
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    25 A
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Corriente asig­nada a -25°C
    28,20 A
  • Corriente asig­nada a -20°C
    27,90 A
  • Corriente asig­nada a -15°C
    27,60 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    27,40 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    27,10 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    26,80 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    26,50 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    26,20 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    25,90 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    25,60 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    25,30 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    24,80 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    24,50 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    24,30 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    24 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    23,80 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    23,50 A
  • Valor de umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico CA
    1,13 - 1,45 A
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
    1
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
    0,95
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
    0,90
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
    0,85
  • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
    6 kA
Seguridad
  • Tipo de corriente residual
    A HI
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
    6 kA
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
Tensión
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión máx. de servicio
    240 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    240 - 240 V
  • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
    3
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    6,50 W
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Condi­ciones de uso
  • Altitud
    2000 m
  • Clase de limita­ción de energía I²t
    3
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -25 - 70 °C
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    2000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    2000
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    2,10 - 2,10 Nm
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    bicon­nect
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    35 mm
  • Profun­didad
    68 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration AFH975
PDF
Hager Informe RoHS AFH975
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen AFH975 | Hager España

    Imagen del producto AFH975

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto AFH975 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto AFH975

    Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 25A CurvaC 6kA 300mA tipo A HI

    PDF
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    AFP482H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 32A Curva C 6kA 300mA tipo AC
    AFP482H
    Interruptor automático diferencial combinado 4P 32A Curva C 6kA 300mA tipo AC
    Precio de venta
    735,82 €
    / uni. *
    735,82 €
    / uni. *
  • 2
    AFP470H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 20A Curva C 6kA 300mA tipo AC
    AFP470H
    Interruptor automático diferencial combinado 4P 20A Curva C 6kA 300mA tipo AC
    Precio de venta
    707,84 €
    / uni. *
    707,84 €
    / uni. *
  • 3
    ADP475H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 25A Curva C 6kA 30mA tipo AC
    ADP475H
    Interruptor automático diferencial combinado 4P 25A Curva C 6kA 30mA tipo AC
    Precio de venta
    752,43 €
    / uni. *
    752,43 €
    / uni. *
  • 4
    ADH966 - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 30mA tipo A HI
    ADH966
    Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 30mA tipo A HI
    Precio de venta
    491,40 €
    / uni. *
    491,40 €
    / uni. *
  • 5
    ADH975 - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 25A Curva C 6kA 30mA tipo A HI
    ADH975
    Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 25A Curva C 6kA 30mA tipo A HI
    Precio de venta
    503,10 €
    / uni. *
    503,10 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U