The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 85142175
    EAN
    4011334368663
    Cantidad
    1 uni.

    AM Tecla doble K.1 antracita 85142175

    Precio de venta
    36,35 €
    / uni. *
    36,35 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    AM Tecla doble K.1 antracita

    85142175

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    85422100
    85422100
    PM regulador universal 2E
    180,79 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    85122200
    85122200
    PM interruptor electrónico 2-cables 2E
    147,16 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Tensión
    • Tensión nominal
      12 - 12 V
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Trata­miento
      Lacado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado con inte­rruptor
      Sí
    • Adecuado para atenua­dores
      Sí
    • Adecuado para persiana vene­ciana
      No
    Texto
    • Protec­ción
      Con protec­ción para evitar el desmon­taje

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 85142175
    PDF
    Informe RoHS 85142175
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 85142175 | Hager España

      Imagen del producto 85142175

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 85142175 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 85142175

      AM Tecla doble K.1 antracita

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04) | Hager España

      Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL 2022-04-28

      PDF
      416,35 kB
      Imagen Manual for 8514xx - Button 1g/2g (ES, 2022-04) | Hager España

      Manual for 8514xx - Button 1g/2g (ES, 2022-04)

      Manual de instalación es-ES 2022-06-28

      PDF
      278,88 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-07-14

      PDF
      1,03 MB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-07-14

      PDF
      1,04 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U