Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Tecla doble, flechas, K.x, aluminio • 80961371 | Hager
EAN
4011334482192
Cantidad
1 uni.

Tecla doble, flechas, K.x, aluminio 80961371

Precio de venta
50,10 €
/ uni. *

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
    Tecla doble
Mate­riales
  • Colour
    Aluminio
  • Código RAL
    9006
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    55,50 mm
  • Anchura
    70,50 mm
  • Profun­didad
    8 mm
Configura­ción
  • Modo de configura­ción posible
    ETS, easy
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con abra­za­dera
Equipo
  • Ventana de control / salida de luz
Acce­so­rios
  • Tiene espacio de etique­tado
    No
Seguridad
  • Clase de protec­ción de entrada (IP)
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme RoHS
Conforme REACH