The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Sensores de botón pulsador
  • 80961326
  • Soluciones KNX

Tecla doble, flechas, Q.x, antracita 80961326

EAN
4011334482178
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
29,19 €
/ uni. *
29,19 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tecla doble, flechas, Q.x, antracita

80961326

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • 80142170

    Pulsador KNX BCU integrada, 2fs, K.x

    121,65 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
    Tecla doble
Mate­riales
  • Colour
    Antra­cita
  • Código RAL
    7021
  • Acabado de la super­ficie
    Ater­cio­pelado
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    58,50 mm
  • Anchura
    58,50 mm
  • Profun­didad
    8,20 mm
Configura­ción
  • Modo de configura­ción posible
    ETS, easy
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con abra­za­dera
Equipo
  • Ventana de control / salida de luz
    Sí
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 80961326
PDF
Hager Informe RoHS 80961326
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 80961326 | Hager España

    Imagen del producto 80961326

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 80961326 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 80961326

    Tecla doble, flechas, Q.x, antracita

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    75663599 - Tecl. con term. B.IQ 3 fases bl. polar
    75663599
    Tecl. con term. B.IQ 3 fases bl. polar
    Precio de venta
    341,89 €
    / uni. *
    341,89 €
    / uni. *
  • 2
    75663593 - Tecl. con term. B.IQ 3 fases acero
    75663593
    Tecl. con term. B.IQ 3 fases acero
    Precio de venta
    398,04 €
    / uni. *
    398,04 €
    / uni. *
  • 3
    75663592 - Teclados term y display,B.IQ,3f,cris ng
    75663592
    Teclados term y display, B.IQ, 3f, cris ng
    Precio de venta
    472,37 €
    / uni. *
    472,37 €
    / uni. *
  • 4
    80960299 - Tecla 1 fase, S.x/B.x, blanco polar mate
    80960299
    Tecla 1 fase, S.x/B.x, blanco polar mate
    Precio de venta
    4,58 €
    / uni. *
    4,58 €
    / uni. *
  • 5
    80960285 - Tecla 1 fase, S.x/B.x, antracita
    80960285
    Tecla 1 fase, S.x/B.x, antracita
    Precio de venta
    5,17 €
    / uni. *
    5,17 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U