The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • 80960485
    EAN
    3250617154758
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de movi­miento y presencia

    Tapa detector movimiento, S/B, antracita 80960485

    Precio de venta
    12,74 €
    / uni. *
    12,74 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa detector movimiento, S/B, antracita

    80960485

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Productos asociados

    • 80262280

      Detector movimiento KNX, 2, 20m, S/B

      242,13 €  / uni.*
    • 80262180

      Detector movimiento KNX, 1, 10m, S/B

      242,13 €  / uni.*

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 80960485 | Hager España

      Imagen del producto 80960485

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 80960485 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 80960485

      Tapa detector movimiento, S/B, antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85346175 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.1 antracita
      85346175
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.1 antracita
      Precio de venta
      202,61 €
      / uni. *
      202,61 €
      / uni. *
    • 2
      85346173 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 acero
      85346173
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 acero
      Precio de venta
      207,41 €
      / uni. *
      207,41 €
      / uni. *
    • 3
      85345175 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.1 antracita
      85345175
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.1 antracita
      Precio de venta
      202,61 €
      / uni. *
      202,61 €
      / uni. *
    • 4
      85346177 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 aluminio
      85346177
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 aluminio
      Precio de venta
      207,41 €
      / uni. *
      207,41 €
      / uni. *
    • 5
      85345177 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.5 aluminio
      85345177
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.5 aluminio
      Precio de venta
      207,41 €
      / uni. *
      207,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U