The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • 80262280
    EAN
    3250617154598
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de movi­miento y presencia

    Detector movimiento KNX, 2,20m, S/B 80262280

    Precio de venta
    242,13 €
    / uni. *
    242,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector movimiento KNX, 2,20m, S/B

    80262280

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    80960459
    80960459
    Tapa detector movimiento, S/B, blanco polar
    9,72 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    80960452
    80960452
    Tapa detector movimiento, S/B, blanco
    9,72 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    80960483
    80960483
    Tapa detector movimiento, S/B, aluminio
    15,34 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    80960485
    80960485
    Tapa detector movimiento, S/B, antracita
    12,74 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    • Ciclo de trabajo mínimo
      10 s
    Dimen­siones
    • Altura de montaje reco­men­dada
      2,20 - 2,20 m
    Funciones
    • Ciclo de trabajo máximo
      30 min
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      Sí
    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      10 mA
    Ilumi­na­ción
    • Lumi­no­sidad de reac­ción, ajus­table
      5 - 1000 lx
    Detec­ción
    • Ángulo de detec­ción ajus­table
      45 - 90 °
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      90 - 180
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Texto
    • Pulsador
      Con tecla para automá­ti­co/ON perma­nen­te/OFF perma­nente
    • Modo de funcio­na­miento
      Con 3 modos de funcio­na­miento: automá­ti­co­/for­zado ON/for­zado OFF
    • Función
      Simula­ción de presencia, Con función Party
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión, Con protec­ción para evitar el desmon­taje

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 80262280
    PDF
    Hager Informe RoHS 80262280
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 80262280 | Hager España

      Imagen del producto 80262280

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 80262280 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 80262280

      Detector movimiento KNX, 2,20m, S/B

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, tr-TR 2021-10-04 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2021-10-04 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2021-10-04

      PDF
      1,21 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager España

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
      Imagen ETS Database for 80262xxx | Hager España

      ETS Database for 80262xxx

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager España

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Imagen Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (ES, 2016-08), easy link | Hager España

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (ES, 2016-08), easy link

      Guía de aplicación es-ES 2016-08-04

      PDF
      2,37 MB
      Imagen Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager España

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Guía de aplicación International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Imagen Application description ETS for KNX Motion detector (ES, 2016-02) | Hager España

      Application description ETS for KNX Motion detector (ES, 2016-02)

      Guía de aplicación es-ES 2016-02-09

      PDF
      2,93 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85346129 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) Q.1 blanco polar
      85346129
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) Q.1 blanco polar
      Precio de venta
      196,17 €
      / uni. *
      196,17 €
      / uni. *
    • 2
      85346131 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro
      85346131
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro
      Precio de venta
      191,46 €
      / uni. *
      191,46 €
      / uni. *
    • 3
      85345183 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) S/B, aluminio
      85345183
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) S/B, aluminio
      Precio de venta
      206,37 €
      / uni. *
      206,37 €
      / uni. *
    • 4
      85020100 - PM 230V alimentación para AM KNX radio
      85020100
      PM 230V alimentación para AM KNX radio
      Precio de venta
      37,46 €
      / uni. *
      37,46 €
      / uni. *
    • 5
      85345185 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) S/B, antracita
      85345185
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) S/B, antracita
      Precio de venta
      201,55 €
      / uni. *
      201,55 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U