Teclado 3 f, S/B, aluminio / antracita 80163785
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 164 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Montaje enEmpotrado
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)20 mA
-
Con termostato de ambienteNo
-
Altura55,30 mm
-
Anchura55,80 mm
-
Profundidad13,85 mm
-
Número de puntos de activación6
-
Con indicador LEDSí
-
ColourAntracita
-
Código RAL7016
-
MaterialTermoplástico
-
Acabado de la superficieBrillante
-
Tiene espacio de etiquetadoSí
-
Con visualizadorNo
-
FunciónFunción para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
TemperaturaSensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante objeto
-
Conexión a bus incluidaNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 80163785
Teclado 3 f, S/B, aluminio / antracita
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Base de datos de productos KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Guía de aplicación
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Guía de aplicación en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Guía de aplicación en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (ES, 2022-01), easy link
Guía de aplicación es-ES 2022-01-18
PDF3,10 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (ES, 2022-01), easy link
Guía de aplicación es-ES 2022-01-18
PDF3,02 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Guía de aplicación en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (ES, 2021-11)
Guía de aplicación es-ES 2021-11-26
PDF3,30 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF307,84 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB