![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Teclado 2 fases, S/B, aluminio / antracita 80162785
EAN
3250617153591
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
93,04 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteNo
-
FuncionamientoFunción para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas2
-
ManejoSuperficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)max. 20 mA
Dimensiones
-
Etiqueta (ancho x alto)52.3 x 24.9 mm
-
Altura55.3 mm
-
Ancho55.8 mm
Potencia
-
Potencia absorbida KNX≈ 150 mW
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAluminio/antracita
-
Color independiente de las series de diseñopara antracita y aluminio
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Material de impresiónPapel
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Gestión de iluminación LED
-
LEDcon LED de funcionamiento blanco
Conexión
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem, easy
-
ParametrizaciónSe puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaNo
Equipo
-
Número de puntos de actuación4
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
-
Tipo de producto:Tipo de producto: pulsador, de 2 elementos
Utilizar
-
_empty_con portaetiquetas
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
AlarmaTelegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
-
Temperaturasensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante object
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
SerieKNX ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
Instrucciones
-
Texto particularUtilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 80162785
PDF1 MBManuales para el instalador 80162785
PDF1 MBManuales para el instalador 80162785
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 80162785
PDF3 MBGuía de programación para 80162785
PDF3 MBGuía de programación para 80162785
PDF3 MBGuía de programación para 80162785
PDF3 MBGuía de programación para 80162785
PDF3 MBGuía de programación para 80162785
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 80162785
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 80162785
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas