The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Sensores de vidrio táctiles
    • 75642135
    EAN
    4011334319351
    Cantidad
    1 uni.
    • Sensores de vidrio táctiles

    TS Sensor 2 fases term. negro conf. 75642135

    Precio de venta
    805,49 €
    / uni. *
    805,49 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    TS Sensor 2 fases term. negro conf.

    75642135

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Fuente alimentación, 24V, DC
    256,39 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    TXA114
    TXA114
    Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC
    474,83 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    1871
    1871
    Caja empotrar
    33,25 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
    • WDN9031

      Sensor de temperatura, negro

      36,26 €  / uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Funciones
    • Con termos­tato de ambiente
      Sí
    Potencia
    • Consumo de corriente
      23 mA
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      24,20 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      27 mm
    • Altura
      160 mm
    • Anchura
      86 mm
    • Profun­didad
      37,70 mm
    Equipo
    • Número de puntos de acti­va­ción
      6
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Mate­rial
      Vidrio
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      Sí
    Texto
    • Función
      Para las funciones conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción, persiana y termos­tato, Con función de protec­ción de válvula
    • Tipo de montaje
      Para montaje vertical
    • Modo de funcio­na­miento
      Modos de funcio­na­miento: Confort, Stan­dby, Noche, Protec­ción hela­da­s/calor
    • Tempe­ra­tura
      Cone­xión adicional para sensor de tempe­ra­tura externo, Medi­ción de tempe­ra­tura mediante sensor de tempe­ra­tura interno u objeto de comu­ni­ca­ción externo
    • Tensión
      Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimen­ta­ción KNX (prestar aten­ción al consumo de corriente), Se requiere una fuente de alimen­ta­ción aparte
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 75642135
    PDF
    Informe RoHS 75642135
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75642135 | Hager España

      Imagen del producto 75642135

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75642135 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75642135

      TS Sensor 2 fases term. negro conf.

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager España

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
      Imagen Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (ES, 2013-09) | Hager España

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (ES, 2013-09)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      526,67 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      75642134 - TS Sensor 2F con term. aluminio conf.
      75642134
      TS Sensor 2F con term. aluminio conf.
      Precio de venta
      805,49 €
      / uni. *
      805,49 €
      / uni. *
    • 2
      75643135 - TS Sensor 3 fases con term. negro conf.
      75643135
      TS Sensor 3 fases con term. negro conf.
      Precio de venta
      867,94 €
      / uni. *
      867,94 €
      / uni. *
    • 3
      75642030 - TS Sensor, 2 f con term., cristal, bp
      75642030
      TS Sensor, 2 f con term., cristal, bp
      Precio de venta
      554,78 €
      / uni. *
      554,78 €
      / uni. *
    • 4
      75144134 - TS Sensor, cf, 4 f, cristal, alu, config
      75144134
      TS Sensor, cf, 4 f, cristal, alu, config
      Precio de venta
      640,50 €
      / uni. *
      640,50 €
      / uni. *
    • 5
      75142935 - TS Sensor, cf, 2 f, cristal, ng, config
      75142935
      TS Sensor, cf, 2 f, cristal, ng, config
      Precio de venta
      612,03 €
      / uni. *
      612,03 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U