TS Sensor, 2 fases con termostato, cristal, blanco polar 75642030

EAN
4011334383970
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
512,97 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Con termostato de ambiente
  • Funcionamiento
    Con función de protección de válvula, Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
  • Modo de funcionamiento
    Modos de funcionamiento regulador: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
  • Número de teclas
    0
  • Manejo
    Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
  • Indicación/pantalla
    Pantalla LED con representación de símbolos, Indicación del modo de funcionamiento, del bloqueo del regulador, de la temperatura exterior y de la sala, así como de la hora (se requiere temporizador).
  • Botón de tecla/pulsador
    Con 2 superficies sensoras para pantalla adicionales
Conectividad
  • Codificación
    Con función de bloqueo de teclas
Tensión
  • Tensión
    Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), Se requiere una fuente de alimentación aparte
Dimensiones
  • Profundidad
    37.7 mm
  • Profundidad
    5.7 mm
  • Dimensiones (ancho x alto x profundo)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Altura
    160 mm
  • Ancho
    86 mm
Potencia
  • Consumo de corriente
    23 mA
Medida
  • Emisor de valores
    Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
  • Con pantalla
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio blanco polar
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    cristal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Tampografíado
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de funcionamiento azul y 4 LED de estado blancos
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Parametrización
    Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies, El alcance del menú de pantalla para el manejo puede parametrizarse
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Accesorios incluidos
  • Adaptadores
    Con anillo adaptador para protección para evitar el desmontaje y formación de junta de retracción
  • Productos adecuados
    Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7, Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
Equipo
  • Número de puntos de actuación
    6
  • Con ptotección en el desmontaje/antirrobos
  • Calefacción
    Para modo de funcionamiento calor y/o frío con/sin etapa adicional
  • Regulación
    Para la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales, Parámetros de regulación preajustados para radiadores y unidades de enfriamiento, Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos)
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Pantalla
  • differentiationfeature3web
    Acoplador de bus integrado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura
    Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker TS Sensor
  • Serie
    Berker TS Sensor, KNX
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Solo es apto para KNX.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.