TS Sensor 2 fases con term. negro 75642035

EAN
4011334317883
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
658,20 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Con termostato de ambiente
  • Funcionamiento
    Con función de protección de válvula ; Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
  • Modo de funcionamiento
    Modos de funcionamiento regulador: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
  • Número de teclas
    0
  • Manejo
    Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
  • Indicación/pantalla
    Pantalla LED con representación de símbolos ; Indicación del modo de funcionamiento, del bloqueo del regulador, de la temperatura exterior y de la sala, así como de la hora (se requiere temporizador).
  • Botón de tecla/pulsador
    Con 2 superficies sensoras para pantalla adicionales
Conectividad
  • Codificación
    Con función de bloqueo de teclas
Tensión
  • Tensión
    Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente) ; Se requiere una fuente de alimentación aparte
Dimensiones
  • Profundidad
    37.7 mm
  • Profundidad
    5.7 mm
  • Dimensiones (ancho x alto x profundo)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Altura
    160 mm
  • Ancho
    86 mm
Potencia
  • Consumo de corriente
    23 mA
Medida
  • Emisor de valores
    Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
  • Con pantalla
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio negro
  • Color
    Negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Tampografíado
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de funcionamiento azul y 4 LED de estado blancos
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Parametrización
    Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies ; El alcance del menú de pantalla para el manejo puede parametrizarse
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Accesorios incluidos
  • Adaptadores
    Con anillo adaptador para protección para evitar el desmontaje y formación de junta de retracción
  • Productos adecuados
    Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7 ; Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
Equipo
  • Número de puntos de actuación
    6
  • Con ptotección en el desmontaje/antirrobos
  • Calefacción
    Para modo de funcionamiento calor y/o frío con/sin etapa adicional
  • Regulación
    Para la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales ; Parámetros de regulación preajustados para radiadores y unidades de enfriamiento ; Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos)
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Pantalla
  • differentiationfeature3web
    Acoplador de bus integrado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura
    Conexión adicional para sensor de temperatura externo ; Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker TS Sensor
  • Serie
    Berker TS Sensor ; KNX
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Solo es apto para KNX.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.