The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción
    • 75441283
    EAN
    4011334289319
    Cantidad
    1 uni.
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción

    Term. con BCU S/B aluminio 75441283

    Precio de venta
    327,26 €
    / uni. *
    327,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Term. con BCU S/B aluminio

    75441283

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
    • WDN9031

      Sensor de temperatura, negro

      36,26 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      7,50 mA
    Funciones
    • Opera­ción para­lela posible
      No
    • Con opera­ción local
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      9006
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      22,70 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      26 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    • Clase de eficiencia ener­gética
      IV (2%)
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Texto
    • Tipo de montaje
      Sin garras de expan­sión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 75441283
    PDF
    Informe RoHS 75441283
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75441283 | Hager España

      Imagen del producto 75441283

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75441283 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75441283

      Term. con BCU S/B aluminio

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07) | Hager España

      Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      292,10 kB
      Imagen Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (ES, 2010-07) | Hager España

      Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (ES, 2010-07)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      293,97 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD2
      301,97 kB
      Imagen KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD2
      181,44 kB
      Imagen KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager España

      KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD4
      304,03 kB
      Imagen KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11) | Hager España

      KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD4
      142,98 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07) | Hager España

      Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      827,56 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      287,34 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      293,22 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      75940404 - Tapa sensor, bronce
      75940404
      Tapa sensor, bronce
    • 2
      75441324 - Sensor KNX,  CO2, Q.x, aluminio
      75441324
      Sensor KNX, CO2, Q.x, aluminio
      Precio de venta
      435,36 €
      / uni. *
      435,36 €
      / uni. *
    • 3
      75441383 - Sensor KNX,  CO2, S.x, /B.x, aluminio
      75441383
      Sensor KNX, CO2, S.x, /B.x, aluminio
      Precio de venta
      435,36 €
      / uni. *
      435,36 €
      / uni. *
    • 4
      75441371 - Sensor KNX,  CO2, K.x, aluminio
      75441371
      Sensor KNX, CO2, K.x, aluminio
      Precio de venta
      469,79 €
      / uni. *
      469,79 €
      / uni. *
    • 5
      75441275 - Term. con BCU K.x antracita
      75441275
      Term. con BCU K.x antracita
      Precio de venta
      323,16 €
      / uni. *
      323,16 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U