Sensor KNX, CO2, Q.x, aluminio 75441324
EAN
4011334451013
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
402,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Conectividad
-
Entradas binariasCon 2 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)12.5 mA
Dimensiones
-
Altura de la instalación1.5 m
Medida
-
Rango de medida de CO20 / 0.2 %
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Cable
-
Longitud de cable binario5 m
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
Equipo
-
Tipo de producto:Tipo de producto: reguladores
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor o frío
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
-
relativehumidity95 %
Temperatura
-
Rango de medición de la temperatura, lineal-5…45 °C
Identificación
-
AplicacionesSensores KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: calefacción, ventilación, aire acondicionado
-
SerieKNX, Berker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaRecomendación: utilizar caja profunda.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 75441324
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
VD55 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 75441324
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF218 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75441324
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 75441324
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas