The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 75163093
    EAN
    4011334257158
    Cantidad
    1 uni.

    Tecl. B.IQ 3 fases acero 75163093

    Precio de venta
    158,11 €
    / uni. *
    158,11 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecl. B.IQ 3 fases acero

    75163093

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    BCU B.IQ
    130,60 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
    • 75900080

      Etiquetas 1, 2 y 3 fases B.IQ

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Funciones
    • Con termos­tato de ambiente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      88,50 mm
    • Anchura
      88,50 mm
    • Profun­didad
      16,65 mm
    Equipo
    • Número de puntos de acti­va­ción
      6
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Acero inoxi­dable
    • Código RAL
      9022
    • Mate­rial
      Metal, Acero inoxi­dable
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      No
    Texto
    • Función
      Para las funciones de conmuta­ción, pulsa­dor, regula­ción de luz y persiana
    • Protec­ción
      Con protec­ción para evitar el desmon­taje
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75163093
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75163093 | Hager España

      Imagen del producto 75163093

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75163093 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75163093

      Tecl. B.IQ 3 fases acero

      PDF
    • Herramienta

      Imagen Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager España

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Herramienta de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD1
      37,99 kB
      Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD1
      138,86 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08) | Hager España

      Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08)

      Guía de aplicación en-GB 2020-01-01

      PDF
      109,28 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-05

      PDF
      257,55 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-05

      PDF
      259,28 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U