![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecl. B.IQ 1 fase acero 75161093
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
MontajeEmpotrado
-
Con termostato de ambienteNo
-
FuncionamientoPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas1
-
Altura de montaje16.7 mm
-
Altura88.5 mm
-
Ancho88.5 mm
-
Emisor de valoresEmisor de valores de regulación de luz/posicionamiento de 1 byte
-
Con pantallaNo
-
Color de la serieAcero inoxidable
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónMetal cepillado
-
MaterialAcero inoxidable
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficiepulido
-
LEDCon LED de funcionamiento azul y 2 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados
-
Conexión a bus incluidaNo
-
CajaPara la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
-
Productos adecuadosPara conocer los marcos de acero inoxidable adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7, Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
-
Número de puntos de actuación2
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
-
Tipo de producto:Tipo de producto: B.IQ
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker B.IQ
-
SerieBerker B.IQ, KNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
VD125 KBKNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
VD144 KBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
VD1150 KBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
VD144 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 75161093
PDF107 KBGuía de programación para 75161093
PDF316 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF259 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75161093
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 75161093
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB