TS Sensor, confort, 4 fases, cristal, blanco polar 75144830

EAN
4011334383925
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
427,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Con termostato de ambiente
  • Funcionamiento
    Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana., Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Compatibilidad
  • Estación auxiliar
    Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
  • Número de teclas
    0
  • Manejo
    Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Dimensiones
  • Profundidad
    37.7 mm
  • Profundidad
    5.7 mm
  • Dimensiones (ancho x alto x profundo)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Altura
    160 mm
  • Ancho
    86 mm
Potencia
  • Consumo de corriente
    12.5 mA
Medida
  • Emisor de valores
    Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
  • Con pantalla
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio blanco polar
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    cristal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Tampografíado
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Accesorios incluidos
  • Productos adecuados
    Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7, Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
Equipo
  • Número de puntos de actuación
    8
  • Con ptotección en el desmontaje/antirrobos
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura
    Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como estación supletoria regulador, Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker TS Sensor
  • Serie
    KNX, Berker TS Sensor
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Solo es apto para KNX.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.