![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
TS Sensor, confort, 3 fases, cristal, aluminio 75143034
EAN
4011334383857
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
368,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteSí
-
FuncionamientoPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana., Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas0
-
ManejoManejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Dimensiones
-
Profundidad37.7 mm
-
Profundidad5.7 mm
-
Dimensiones (ancho x alto x profundo)86 x 160 x 5.7 mm
-
Altura160 mm
-
Ancho86 mm
Potencia
-
Consumo de corriente12.5 mA
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio aluminio
-
ColorAluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Materialcristal
-
Tipo de tratamiento de la superficieTampografíado
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de funcionamiento azul y 6 LED de estado blancos
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Accesorios incluidos
-
Productos adecuadosPara conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7, Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
Equipo
-
Número de puntos de actuación6
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
TemperaturaMedición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como estación supletoria regulador, Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker TS Sensor
-
SerieKNX, Berker TS Sensor
Instrucciones
-
Texto de la notaSolo es apto para KNX.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 75143034
PDF379 KBManuales para el instalador 75143034
PDF382 KB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
VD42 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF299 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF291 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75143034
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 75143034
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas