TS Sensor, confort, 2 f, cristal, negro 75142835
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Montaje enEmpotrado
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Con termostato de ambienteSí
-
Consumo de corriente12,50 mA
-
Profundidad del montaje24,20 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar27 mm
-
Altura160 mm
-
Anchura86 mm
-
Profundidad37,70 mm
-
Número de puntos de activación4
-
Con indicador LEDSí
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
MaterialVidrio
-
Acabado de la superficieBrillante, Mate
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Con visualizadorNo
-
FunciónPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana, Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
-
Tipo de montajePara montaje vertical
-
TemperaturaConexión adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
-
Conexión a bus incluidaSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 75142835
TS Sensor, confort, 2 f, cristal, negro
PDF -
Manual de instalación
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (ES, 2013-09)
Manual de instalación es-ES 2020-01-01
PDF382,23 kB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de datos de productos KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de datos de productos KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de datos de productos KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de datos de productos KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Guía de aplicación
Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04)
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF270,53 kB
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-08-24
PDF299,80 kB