![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
TS Sensor, confort, 1 fase, cristal, negro 75141835
EAN
4011334381167
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
306,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteSí
-
FuncionamientoPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana. ; Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas0
-
ManejoManejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Dimensiones
-
Profundidad37.7 mm
-
Profundidad5.7 mm
-
Dimensiones (ancho x alto x profundo)86 x 160 x 5.7 mm
-
Altura160 mm
-
Ancho86 mm
Potencia
-
Consumo de corriente12.5 mA
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio negro
-
ColorNegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieTampografíado
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de funcionamiento azul y 2 LED de estado blancos
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Accesorios incluidos
-
Productos adecuadosPara conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7 ; Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x
Equipo
-
Número de puntos de actuación2
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
TemperaturaMedición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo ; Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como estación supletoria regulador ; Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker TS Sensor
-
SerieKNX ; Berker TS Sensor
Instrucciones
-
Texto de la notaSolo es apto para KNX.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 75141835
PDF379 KBManuales para el instalador 75141835
PDF382 KB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
VD42 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 75141835
PDF981 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF299 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF291 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75141835
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 75141835
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas