Toma SCHUKO completa, berker K.x, blanco polar 7341357009
Precio de venta
11,82 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar31 mm
-
Profundidad del montaje32 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje de garra
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Identificación
-
Con impresiónNo
-
Sistemas con productos relacionadosK.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 7341357009
Toma SCHUKO completa, berker K.x, blanco polar
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Más descargas