The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • 6810347009

Tapa toma USB de carga, K.x, blanco polar 6810347009

EAN
4011334267171
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
6,14 €
/ uni. *
6,14 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa toma USB de carga, K.x, blanco polar

6810347009

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
457209
457209
Toma altavoz simple blanco polar
28,78 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
457205
457205
Toma altavoz simple antracita
28,78 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
457309
457309
Toma altavoz doble blanco polar
31,32 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
457305
457305
Toma altavoz doble antracita
31,32 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/toma de corriente
    TDO
  • Número de cone­xiones
    1
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    55,50 mm
  • Anchura
    70,50 mm
  • Profun­didad
    12 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Seguridad
  • Clase de protec­ción de entrada (IP)
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 6810347009
PDF
Hager Informe RoHS 6810347009
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 6810347009 | Hager España

    Imagen del producto 6810347009

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 6810347009 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 6810347009

    Tapa toma USB de carga, K.x, blanco polar

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-01-30 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-01-30

    PDF
    266,69 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U