Tapa toma USB de carga, Q.x, blanco polar 6810336089
Precio de venta
5,87 €
/ uni.
*
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteTDO
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura59 mm
-
Anchura59 mm
-
Profundidad12 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 6810336089
Tapa toma USB de carga, Q.x, blanco polar
PDF
Más descargas