The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Q.3
    • Apli­ca­ción para hospitales - berker Q.3
    • 52016099
    EAN
    4011334393627
    Cantidad
    1 uni.
    • Apli­ca­ción para hospitales - berker Q.3

    Pulsador confirmación, berker Q.3, bp 52016099

    Precio de venta
    44,27 €
    / uni. *
    44,27 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador confirmación, berker Q.3, bp

    52016099

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      24 - 24 V
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Ater­cio­pelado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      80,50 mm
    • Anchura
      80,50 mm
    • Profun­didad
      31 mm
    • Profun­didad del montaje
      16,30 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Q.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 52016099
    PDF
    Informe RoHS 52016099
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 52016099 | Hager España

      Imagen del producto 52016099

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 52016099 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 52016099

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-06-03

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager España

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Manual de instalación en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      52046099 - Fuente alimentación, berker Q.3, bp
      52046099
      Fuente alimentación, berker Q.3, bp
      Precio de venta
      120,19 €
      / uni. *
      120,19 €
      / uni. *
    • 2
      52056099 - Pulsador presencia/pausa, berker Q.3, bp
      52056099
      Pulsador presencia/pausa, berker Q.3, bp
      Precio de venta
      118,91 €
      / uni. *
      118,91 €
      / uni. *
    • 3
      52026099 - Pulsador tirador, berker Q.3, bp
      52026099
      Pulsador tirador, berker Q.3, bp
      Precio de venta
      44,27 €
      / uni. *
      44,27 €
      / uni. *
    • 4
      52036099 - Indicador luminoso, berker Q.3, bp
      52036099
      Indicador luminoso, berker Q.3, bp
      Precio de venta
      179,63 €
      / uni. *
      179,63 €
      / uni. *
    • 5
      52006099 - Kit llamada de emergencia, berker Q.3, blanco polar
      52006099
      Kit llamada de emergencia, berker Q.3, blanco polar
      Precio de venta
      341,58 €
      / uni. *
      341,58 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U