The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Q.3
  • Apli­ca­ción para hospitales - berker Q.3
  • 52006099
  • Series de meca­nismos

Kit llamada de emergencia, berker Q.3, blanco polar 52006099

EAN
4011334393610
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
328,44 €
/ uni. *
328,44 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Kit llamada de emergencia, berker Q.3, blanco polar

52006099

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Tensión
  • Tensión de servicio
    24 - 24 V
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Ater­cio­pelado
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Dimen­siones
  • Altura
    185 mm
  • Anchura
    100 mm
  • Profun­didad
    155 mm
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker Q.x

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 52006099
PDF
Hager Informe RoHS 52006099
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 52006099 | Hager España

    Imagen del producto 52006099

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 52006099 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 52006099

    Kit llamada de emergencia, berker Q.3, blanco polar

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager España

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Manual de instalación en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Imagen Manual for 5200xx - Emergency call set (ES, 2022-12) | Hager España

    Manual for 5200xx - Emergency call set (ES, 2022-12)

    Manual de instalación es-ES 2023-01-04

    PDF
    1,31 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U