The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 510401
    EAN
    4011334030812
    Cantidad
    1 uni.

    Puls. con lámp. 1930/G/P negro brillo 510401

    Precio de venta
    30,06 €
    / uni. *
    30,06 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WTE5182BG

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puls. con lámp. 1930/G/P negro brillo

    510401

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (7)
    Previous
    Previous
    WDA2127P
    WDA2127P
    Lámpara neón E10
    8,23 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDA2727W
    WDA2727W
    Lámpara LED E10 blanco
    22,50 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTF5285T
    WTF5285T
    Tapa transparente lámpara piloto E10
    24,20 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTF5285WG
    WTF5285WG
    Tapa transparente lámpara piloto E10
    10,82 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTF5285WG2
    WTF5285WG2
    Botón símbolo para pulsador y señal luminosa E10
    23,23 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTF6585R
    WTF6585R
    Tapa transparente lámpara piloto E10
    23,76 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • WDA2127P

      Lámpara neón E10

      8,23 €  / uni.*
    • WDA2727W

      Lámpara LED E10 blanco

      22,50 €  / uni.*
    • WTF5285T

      Tapa transparente lámpara piloto E10

      24,20 €  / uni.*
    • WTF5285WG

      Tapa transparente lámpara piloto E10

      10,82 €  / uni.*
    • WTF5285WG2

      Botón símbolo para pulsador y señal luminosa E10

      23,23 €  / uni.*
    • WTF6585R

      Tapa transparente lámpara piloto E10

      23,76 €  / uni.*
    • WTF6585W

      Tapa transparente lámpara piloto E10

      21,62 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      2 - 2 W
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      39 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Se puede utilizar como pulsador
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 510401
    PDF
    Informe RoHS 510401
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 510401 | Hager España

      Imagen del producto 510401

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 510401 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 510401

      Puls. con lámp. 1930/G/P negro brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto de series rotativas iluminadas de berker | Hager España

      Folleto de series rotativas iluminadas de berker

      PDF
      2,87 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Anuncio

      Imagen Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas | Hager España

      Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas

      PDF
      48,60 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Imagen Declaration of conformity | Hager España

      Declaration of conformity

      Declaración de conformidad International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U