Mecanismo toma equipotencial modular 4604
EAN
4011334029700
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
42,69 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad de montaje35.3 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficieotro
Conexión
-
Sección de conductor (macizo)6
-
Pernos de conexiónsegún DIN 42801
Articulos proporcionados
-
ComponenteCon anillo de señalización verde-amarillo
Equipo
-
Placas centralespara placa central con corte de Ø18,8 mm
Identificación
-
AplicacionesSistemas de conexión y accesorios
-
Serie principal de diseñoACCESORIOS
-
SerieZubeh�r, B2, S.1, Berker B.7, ARSYS, Berker K.5, Berker K.1, MODUL Eins�tze
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF234 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 4604
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 4604
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas