![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
3 tomas TV-R indep. intermedias 4523
EAN
4011334167679
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Funciones
-
FuncionamientoAdecuado para HDTV
Conectividad
-
Recepción / transmisiónPara recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital
Tensión
-
TensiónBloquea la tensión continua
Frecuencia
-
Tecnología de banda ancha40…2400 MHz
-
- a 111 … 174 MHz1 dB
-
- a 174 … 862 MHz2 dB
-
- a 47 … 68 MHz1.5 dB
-
- a 87,5 … 108 MHz1.5 dB
-
- a 950 … 2050 MHz3 dB
Resistencia
-
Impedancia característica75 Ω
Atenuación
-
- a 1,5 … 26,1 MHz11 dB
-
- a 1,5 … 26,1 MHz1.5 dB
-
- a 111 … 174 MHz10 dB
-
- a 174 … 862 MHz10.5 dB
-
- a 47 … 68 MHz10.5 dB
-
- a 87,5 … 108 MHz10.5 dB
-
- a 950 … 2050 MHz10.5 dB
Materiales, acabados, colores
-
MaterialMetal
Instalación, montaje
-
InstalaciónPara reparto en vivienda de la señal del satélite sin tensión de alimentación, p. ej. solución con un solo cable, Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Cable
-
Para cable coaxial75 Ω
Equipo
-
DesacoplamientoCon medio de desacoplamiento
Normas
-
Normas generalesEN 60728-4, -11, IEC 169-2 y EN 50083-2
Seguridad
-
Grado de apantallamientosegún clase de protección CEM A
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoTECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN