![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
TV+R, de paso, 10 dB 451510
EAN
4011334424635
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
FuncionamientoAdecuado para HDTV
Conectividad
-
Recepción / transmisiónPara recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital
Frecuencia
-
Tecnología de banda ancha5…2400 MHz
Atenuación
-
Atenuación de conexión a 2150 MHz10.5 dB
-
Atenuación de conexión a 860 MHz7.5 dB
Materiales, acabados, colores
-
MaterialMetal
Instalación, montaje
-
InstalaciónPara reparto en vivienda de la señal del satélite, Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteCáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
Normas
-
Normas generalesEN 50083-2 y EN 60728-4
Seguridad
-
Apantalladosegún EN 50083-2, clase A
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…55 °C
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoTECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF251 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 451510
PDF424 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 451510
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 451510
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas