The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • 381103
    EAN
    4011334489153
    Cantidad
    1 uni.

    Int. rot. I para pers. 1930/G/P bpb 381103

    Precio de venta
    44,84 €
    / uni. *
    44,84 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    catalog.product_page.follow_up.title

    WTE6161WG

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Int. rot. I para pers. 1930/G/P bpb

    381103

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • WTD3100PWG

      Marco de 1 elemento

      54,20 €  / uni.*
    • WTD3100WG

      Marco de 1 elemento, blanco polar

      4,89 €  / uni.*
    • WTD3200WG

      Marco de 2 elementos

      13,80 €  / uni.*
    • WTD3300WG

      Marco de 3 elementos

      20,85 €  / uni.*
    • WTD3371WG

      Marco final

      19,41 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Controles e indi­ca­dores
    • Tipo de inte­rrup­tor/pul­sador para persiana de lamas
      Inte­rruptor de 1 polos
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Modo conmuta­ción
      Con posi­ción neutra
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 381103
    PDF
    Informe RoHS 381103
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 381103 | Hager España

      Imagen del producto 381103

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 381103 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 381103

      Int. rot. I para pers. 1930/G/P bpb

      PDF
    • Documento técnico

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Catálogo de sistema

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • normalización y medio ambiente

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-25 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-03-25

      PDF
      270,43 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U