The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 3315407003
    EAN
    4011334378341
    Cantidad
    10 Piezas

    Toma VGA, K.5, aluminio 3315407003

    Precio de venta
    110,35 €
    / uni. *
    110,35 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma VGA, K.5, aluminio

    3315407003

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 9 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 13137003

      Marco 1E, K.5, aluminio

      14,42 €  / uni.*
    • 13637003

      Marco 2EH, K.5, aluminio

      23,15 €  / uni.*
    • 13737003

      Marco 3EH, K.5, aluminio

      50,19 €  / uni.*
    • 13837003

      Marco 4EH, K.5, aluminio

      57,70 €  / uni.*
    • 13937003

      Marco 5EH, K.5, aluminio

      90,74 €  / uni.*
    • 13337003

      Marco 3EV, K.5, aluminio

      50,19 €  / uni.*
    • 13537003

      Marco 5EV, K.5, aluminio

      90,74 €  / uni.*
    • 13237003

      Marco 2EV, K.5, aluminio

      23,15 €  / uni.*
    • 13437003

      Marco 4EV, K.5, aluminio

      57,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      VGA
    • Número de cone­xiones
      1
    Frecuencia
    • Vídeo de frecuencia
      160 MHz
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      23,50 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      14 mm
    • Profun­didad del montaje
      12 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Apan­ta­llado
      Sí
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 3315407003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 3315407003 | Hager España

      Imagen del producto 3315407003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 3315407003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 3315407003

      Toma VGA, K.5, aluminio

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager España

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager España

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12) | Hager España

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)

      Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03) | Hager España

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)

      Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U