Toma 3xCinch K.x acero 3315327004
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Tipo de conector/toma de corrienteCinch, S-Video
-
Número de conexiones4
-
Vídeo de frecuencia160 MHz
-
Audiofrecuencia20 - 20 Hz
-
ColourAcero inoxidable
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico, Acero inoxidable
-
TratamientoLacado
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad38 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar28 mm
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
ApantalladoSí
-
Con protección contra el polvoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 3315327004
Toma 3xCinch K.x acero
PDF -
Manual de instalación
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-04-13
PDF3,31 MB