Toma 3 x Cinch/S-Video, K.5, aluminio 3315327003

EAN
4011334378327
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
199,58 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
  • Conector enchufable/terminales
    2 terminales dobles Cinch para conexión de audio (rojo blanco), Casquillo doble S-Video, 1 terminales dobles cinch para conexión de video (amarillo)
Frecuencia
  • Rango de frecuencias audio
    20 Hz…20 kHz
  • Rango de frecuencias vídeo
    máx. 160 MHz
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
  • Material/superficie
    Contactos chapados en oro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    con aro de soporte
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de equipos de audio y vídeo analógicos, como p. ej. receptores, sistemas HiFi, reproductores DVD. ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.