Toma 3 x Cinch/S-Video, R.x, blanco polar, brillo 3315322089
EAN
4011334367154
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeCinch, S-Video
-
Número de conexiones4
Frecuencia
-
Vídeo de frecuencia160 MHz
-
Frecuencia de audio20 - 20 Hz
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad38 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado28 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
ApantalladoSí
-
Con protección contra el polvoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 3315322089
Toma 3 x Cinch/S-Video, R.x, blanco polar, brillo
PDF -
Manual de instalación
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-04-13
PDF3,31 MB
Más descargas