The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • 3315321404

Toma 3xCinch S/B aluminio 3315321404

EAN
4011334330042
Cantidad
10 Piezas

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Toma 3xCinch S/B aluminio

3315321404

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 5 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
  • 10146424

    Marco B.7, 4E, aluminio, mate

    61,11 €  / uni.*
  • 10136424

    Marco B.7, 3E, aluminio, mate

    54,66 €  / uni.*
  • 10126424

    Marco B.7, 2E, aluminio, mate

    10,38 €  / uni.*
  • 10116424

    Marco B.7, 1E, aluminio, mate

    6,62 €  / uni.*
  • 10156424

    Marco B.7, 5E, aluminio, mate

    95,84 €  / uni.*

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Cinch, S-Video
  • Número de cone­xiones
    4
Frecuencia
  • Vídeo de frecuencia
    160 MHz
  • Frecuencia de audio
    20 - 20 Hz
Mate­riales
  • Colour
    Aluminio
  • Código RAL
    9006
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    71 mm
  • Anchura
    71 mm
  • Profun­didad
    38 mm
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    0
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Equipo
  • Apan­ta­llado
    Sí
  • Con protec­ción contra el polvo
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 3315321404
PDF
Hager Informe RoHS 3315321404
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 3315321404 | Hager España

    Imagen del producto 3315321404

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 3315321404 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 3315321404

    Toma 3xCinch S/B aluminio

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager España

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager España

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
    Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12) | Hager España

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)

    Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03) | Hager España

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)

    Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U