Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave 296110

EAN
4011334510147
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
140,31 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Pulsador y rotativo
Funciones
  • Arranque gradual
    Arranque gradual respetuoso con las lámparas
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Con ajuste gradual
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
  • Tensión
    Posibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    24 mm
  • Tamaño de eje Ø
    4 mm
Potencia
  • Trafos convencionales, para regulación
    20…420 VA
  • Potencia perdida a plena carga
    ≈ 4 W
  • Transformadores electrónicos
    20…420 W
Medida
  • Entrada de estación supletoria
    Con entrada de estación supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie, Con entrada para mecanismo de estación supletoria para regulador de luz rotatorio universal
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de iluminación LED
  • Lámparas LED retrofit 230 V regulables
    3…100 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    20…420 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Sección de conductor
    0.5…4 mm²
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con codificador incremental
Equipo
  • Luminosidad
    Con memoria de luminosidad
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con ajuste gradual
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.